Aro 200 mm
Duratech
EAN:
4031582442847
Número de producto:
UOP200x50-Ø20 HL60
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo mantenimiento
El Aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en castor con un diámetro de 200 mm y un ancho de banda de ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El Aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en castor con un diámetro de 200 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm. El cuerpo del aro está fabricado en material idéntico al de la banda de rodadura, garantizando uniformidad y durabilidad. El cubo presenta una longitud de 60 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 20 mm. Esta rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que proporciona un funcionamiento suave y fiable. La capacidad de carga estática es de 1800 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 900 kg a una velocidad de 4 km/h. El Aro Duratech es especialmente adecuado para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales