Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de poliamida y equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión. La banda de rodadura, con un ancho de 50 mm, está elaborada en poliuretano inyectado, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste en entornos severos. El cubo presenta una longitud de 58 mm y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, permitiendo una instalación versátil en sistemas de ruedecillas. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo idónea para industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, manufactura de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, maquinaria industrial, carros de producción, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
UAR200x50-Ø20 HL58 BURDEOS
EAN
4031582442557
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidad de carga estática
1000 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso total
1.04 kg
Nombre del producto
Maxtech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
58 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
200 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza