Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El Aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para aplicaciones en castores, fabricada en polipropileno con un núcleo resistente y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta una banda de rodadura de poliuretano espumado con un ancho de 30 mm, que proporciona excelente amortiguación y tracción en diversas superficies. El cubo tiene una longitud de 44 mm y cuenta con un orificio de eje de 8 mm de diámetro para facilitar su instalación en sistemas de castores estándar. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 200 kg y una carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales y comerciales que requieren movilidad confiable y estable.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
PNP 200x30-Ø8 HL44
EAN
4031582320626
S4 Materialnummer
199005568
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 4 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.4 kg
Produktname
Maxtech
Norm
EN12532 - Material de transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
70 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Poliuretano, Espumado
Achsloch Durchmesser
8 mm
Nabenlänge
44 mm
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
30 mm
Fadenschutz
Con protector de roscas
Lager
Rodamiento de bolas de precisión
Radfarbe
Negro
special-features-image
Características especiales