Aro 200 mm
Novatech
Número de pedido:
199839138
EAN:
4031582329605
Número de producto:
ITP 200x50-Ø25 HL60 soft cv
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación industrial. Presenta un diámet...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación industrial. Presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de aluminio que garantiza ligereza y resistencia. El cubo tiene una longitud de 60 mm y está equipado con un orificio de eje de 25 mm de diámetro, compatible con sistemas de rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga estática alcanza 1400 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 560 kg a 6 km/h y 700 kg a 4 km/h, lo que permite adaptar su uso según los requisitos específicos de velocidad y carga de cada aplicación.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario