Aro 200 mm
Novatech
Número de pedido:
199828098
EAN:
4031582319927
Número de producto:
ITP 200x50-Ø25
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Novatech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido, con u...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Novatech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido, con un diámetro de 200 mm y ancho de banda de 50 mm. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga estática es de 1600 kg, mientras que la capacidad dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales de transporte pesado.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario