Aro 200 mm
Novatech
Número de pedido:
199861404
EAN:
4031582397963
Número de producto:
ITB 200x50-Ø30 HL54
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Aro Novatech es una rueda para castor fabricada en aluminio con un diámetro de 200 mm y una banda de rodadura de poliuretano ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El Aro Novatech es una rueda para castor fabricada en aluminio con un diámetro de 200 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho. El cubo presenta una longitud de 54 mm y dispone de un agujero con chaveta de 30 mm de diámetro para el eje. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1600 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 6 km/h y 960 kg a 4 km/h, lo que la convierte en una solución versátil para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas en entornos industriales y comerciales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza