Aro 200 mm
Elastech
Número de pedido:
199830632
EAN:
4031582319842
Número de producto:
IFP 200x50-Ø25
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Elastech es un aro para ruedas de carretilla fabricado en aluminio con un diámetro de 200 mm, un ancho de banda de rodadura d...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Elastech es un aro para ruedas de carretilla fabricado en aluminio con un diámetro de 200 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm y una longitud de cubo de 60 mm, equipado con un orificio de eje de 25 mm de diámetro. La banda de rodadura está compuesta por neumático elástico sin marcas vulcanizado, que proporciona durabilidad y resistencia al desgaste. El aro incorpora un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y eficiente. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática de 900 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 360 kg a 6 km/h y 450 kg a 4 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales y comerciales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos