Aro 200 mm
Elastech
Número de pedido:
199804060
EAN:
4031582319743
Número de producto:
IEP 200x50-Ø25 HL60
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Rodadura silenciosa
El aro Elastech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte en carros de ruedas, fabricada con un cuerpo ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Elastech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte en carros de ruedas, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 200 mm con un ancho de banda de rodadura de 50 mm, proporcionando una superficie de contacto óptima para diferentes tipos de superficies. El neumático elástico vulcanizado de color negro ofrece excelente amortiguación y resistencia al desgaste. El eje cuenta con un orificio de 25 mm de diámetro y una longitud de cubo de 60 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castores. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 900 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 450 kg a 4 km/h o 360 kg a 6 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales que requieren movilidad y estabilidad.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos