Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El Aro Maxtech es una rueda de 175 mm de diámetro diseñada para aplicaciones en castores, fabricada en polipropileno con un núcleo resistente y equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura, con un ancho de 30 mm, está elaborada en poliuretano espumado, proporcionando excelente amortiguación y tracción. El eje presenta un diámetro de orificio de 8 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 60 mm, garantizando una instalación segura y estable. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para entornos industriales y comerciales que requieren movilidad confiable y rendimiento consistente.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
PNP 175x30-Ø8 HL60
EAN
4031582320619
S4 Materialnummer
199005567
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 4 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0.4 kg
Produktname
Maxtech
Norm
EN12532 - Material de transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
70 Shore A
Material des Radkörpers
Polipropileno
Material der Lauffläche
Poliuretano, Espumado
Achsloch Durchmesser
8 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
175 mm
Breite des Radkörpers
30 mm
Fadenschutz
Con protector de roscas
Lager
Rodamiento de bolas de precisión
Radfarbe
Negro
special-features-image
Características especiales