Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Maxtech es una rueda de 160 mm de diámetro diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales. Cuenta con un cuerpo fabricado en poliamida de alta resistencia y un neumático de poliuretano inyectado con un ancho de 40 mm que proporciona durabilidad y tracción óptima. El cubo tiene una longitud de 58 mm y el orificio del eje presenta un diámetro de 20 mm, permitiendo una instalación versátil en sistemas de ruedecillas. Equipada con rodamiento de rodillos de precisión, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 700 kg y una capacidad de carga dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h. El aro Maxtech es idóneo para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y vidrio, construcción de contenedores, maquinaria industrial, carros de producción, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
UAR160x40-Ø20 HL58 BURDEOS
EAN
4031582442540
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
350 kg
Capacidad de carga estática
700 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso total
0.63 kg
Nombre del producto
Maxtech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (D)
40 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
58 mm
Ancho de Banda de rodadura
40 mm
Diámetro
160 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza