Aro 160 mm
Novatech
Número de pedido:
199861400
EAN:
4031582397918
Número de producto:
ITB 160x50-Ø25 HL54
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Novatech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido, prese...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Novatech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido, presentando un diámetro de 160 mm y un ancho de banda de 50 mm. El sistema de rodamiento es de agujero con chaveta con diámetro de eje de 25 mm y longitud de cubo de 54 mm. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales