Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda Elastech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 50 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de aluminio equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 60 mm con un orificio para eje de 25 mm de diámetro. La capacidad de carga dinámica es de 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 700 kg, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
IFP 160x50-Ø25
EAN
4031582319828
Número de material S4
199830803
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
350 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
280 kg
Capacidad de carga estática
700 kg
Rango de temperatura (máximo)
85 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
1.18 kg
Nombre del producto
Elastech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
68 Shore A
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Diámetro del agujero del Eje
25 mm
Longitud del cubo
60 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
160 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Gris/sin marcas
special-features-image
Características especiales