Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Ultratech plus es una rueda de castor de alto rendimiento fabricada en hierro fundido con un diámetro de 160 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carretillas elevadoras, empresas de reparación, carros de producción y plataformas, así como sistemas AGV pesados. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano Ultratech fundido, que proporciona durabilidad y excelente tracción, mientras que el cubo tiene una longitud de 60 mm y el orificio del eje presenta un diámetro de 20 mm. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1600 kg, con capacidades de carga dinámica de 640 kg a 6 km/h y 800 kg a 4 km/h, garantizando un rendimiento fiable en operaciones continuas. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y eficiente en entornos industriales de alta demanda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
FCP 160x50-Ø20 HL60 plus
Número de material S4
199865049
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidad de carga estática
1600 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
2.57 kg
Nombre del producto
Ultratech plus
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Hierro fundido
Material de la banda de rodadura
Poliuretano Ultratech, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
60 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
160 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Azul agua (RAL5021)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza