Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Duratech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 150 mm y un ancho de banda de rodadura de 46 mm, diseñada para aplicaciones industriales exigentes. El cubo presenta una longitud de 58 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 20 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de transporte. Equipada con rodamiento de rodillos, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a una velocidad de 4 km/h. El material de la banda de rodadura es idéntico al del cuerpo del aro, garantizando uniformidad y durabilidad. El aro Duratech es especialmente adecuado para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
UOR 150x46-Ø20 HL58
EAN
4031582496680
Número de material S4
190000776
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidad de carga estática
1000 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso total
0.56 kg
Nombre del producto
Duratech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
58 mm
Ancho de Banda de rodadura
46 mm
Diámetro
150 mm
Anchura del cuerpo
46 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
Color Aro
Blanco natural
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo