Aro 150 mm
Novatech
Número de pedido:
199804811
EAN:
4031582319903
Número de producto:
ITP 150x50-Ø25 HL60
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Presenta un diámetr...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Presenta un diámetro de 150 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de aluminio que garantiza resistencia y durabilidad. El conjunto incluye un rodamiento de bolas de precisión y un eje con orificio de 25 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 60 mm. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 1300 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 520 kg a 6 km/h y 650 kg a 4 km/h, lo que la convierte en una solución versátil para sistemas de castor de alto rendimiento.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales