Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Elastech es una rueda para sistemas de transporte y manipulación diseñada con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm. La rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. El cuerpo está fabricado en poliamida conductora eléctrica, lo que proporciona propiedades antiestáticas y de disipación de carga. La banda de rodadura está compuesta por un neumático elástico antimarcas, antiestatico y vulcanizado que protege las superficies de contacto. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo adecuada para aplicaciones en sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, carros de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
XLP125x40-Ø8,3 HL45 ESD
Número de material S4
190010808
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
160 kg
Capacidad de carga estática
320 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.65 kg
Nombre del producto
Elastech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
64 Shore A
Material del cuerpo
Poliamida, conductora eléctrica
Material de la banda de rodadura
Neumático elástico, antimarcas, antiestático, vulcanizado
Ancho de Banda de rodadura
40 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales