Aro 125 mm
Duratech
EAN:
4031582442816
Número de producto:
UOP125x40-Ø8 HL45
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo mantenimiento
El aro Duratech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho fabricada en material idéntico con cu...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El aro Duratech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho fabricada en material idéntico con cuerpo de aro, mientras que el cuerpo está construido en poliamida y equipado con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 45 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Este aro ofrece una capacidad de carga estática de 600 kg y una capacidad dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales