Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Elastech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de neumático elástico, sin marcas, vulcanizado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h y estática de 500 kg, siendo ideal para sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
UFR125x40-Ø12 HL44,4 AZUL
EAN
4031582452907
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
250 kg
Capacidad de carga estática
500 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.42 kg
Nombre del producto
Elastech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
64 Shore A
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Diámetro del agujero del Eje
12 mm
Longitud del cubo
44.4 mm
Ancho de Banda de rodadura
40 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales