Aro 125 mm
Elastech
Número de pedido:
199031363
EAN:
4031582324662
Número de producto:
UFR 125x40-Ø12
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Elastech es una rueda para castor fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Elastech es una rueda para castor fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm. El cubo presenta una longitud de 44,2 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm. La banda de rodadura está compuesta por neumático elástico, sin marcas, vulcanizado, que proporciona excelentes características de amortiguación y durabilidad. El rodamiento de rodillos integrado garantiza un funcionamiento suave y eficiente. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones industriales y comerciales que requieren movilidad y estabilidad.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales