Aro 125 mm
Maxtech
EAN:
4031582442533
Número de producto:
UAR125x40-Ø12 HL44,4 BURDEOS
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Maxtech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Maxtech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de poliamida y un neumático de poliuretano inyectado de 32 mm de ancho. Esta rueda cuenta con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y duradero, con un eje de 12 mm de diámetro de orificio y un cubo de 44,4 mm de largo. Ofrece una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para su uso en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza