Aro 125 mm
Maxtech
Número de pedido:
199034120
EAN:
4031582323177
Número de producto:
UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Maxtech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para aplicaciones en castores industriales, fabricada en poliamida co...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Maxtech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para aplicaciones en castores industriales, fabricada en poliamida con un núcleo resistente y equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. La banda de rodadura, con un ancho de 38 mm, está elaborada en poliuretano inyectado, proporcionando excelente durabilidad y tracción. El cubo presenta una longitud de 44 mm y cuenta con un orificio de eje de 12 mm de diámetro para su montaje seguro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 600 kg y una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una solución confiable para entornos de trabajo exigentes que requieren movilidad y estabilidad.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales