Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Maxtech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y vítrea, construcción de contenedores, maquinaria, carros de producción, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. La rueda cuenta con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, un cuerpo de poliamida y un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. El cubo presenta una longitud de 60 mm con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. En cuanto a capacidad de carga, soporta una carga estática de 600 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 300 kg a 6 km/h o 300 kg a 4 km/h, proporcionando versatilidad para diferentes velocidades de operación.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
UAP125x40-Ø20 HL60 BURDEOS
EAN
4031582442571
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
300 kg
Capacidad de carga estática
600 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso total
0.66 kg
Nombre del producto
Maxtech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (D)
60 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Inyectado
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
60 mm
Ancho de Banda de rodadura
40 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario