Aro 125 mm
Maxtech
EAN:
4031582442304
Número de producto:
UAO125x40-Ø20 HL58 BURDEOS
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Maxtech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 125 mm y un ancho...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Maxtech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm fabricada en poliuretano inyectado. El cubo presenta una longitud de 58 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 20 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedecillas. Equipada con cojinete liso, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 700 kg y una capacidad de carga dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo adecuada para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza