Aro 125 mm
Basetech
EAN:
4031582442649
Número de producto:
POR125x40-Ø12 HL44,4 BLANCA
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Basetech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho, fabricado completamente en polipropi...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Basetech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho, fabricado completamente en polipropileno donde el material de la banda es idéntico al del cuerpo del aro. Incorpora rodamiento de rodillos y cuenta con un orificio para eje de 12 mm de diámetro, mientras que la longitud del cubo es de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo