Aro 125 mm
Basetech
EAN:
4031582418996
Número de producto:
POO125x40-Ø12
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Basetech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 4...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Basetech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm, diseñada para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm con un orificio de eje de 12 mm de diámetro, permitiendo una instalación versátil en diferentes sistemas de fijación. La rueda está equipada con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a las capacidades de carga, soporta una carga estática máxima de 400 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace idónea para entornos comerciales y de almacenamiento con requisitos de movilidad moderada. El cuerpo es idéntico al aro, proporcionando una construcción robusta y confiable para aplicaciones de transporte y exposición de mercancías.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo