Aro 125 mm
Novatech
Número de pedido:
199839128
EAN:
4031582330489
Número de producto:
ITP 125x50-Ø25 HL60 cv
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Novatech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido, con u...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Novatech para ruedas giratorias está fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido, con un diámetro de 125 mm y ancho de banda de 50 mm. El cubo tiene una longitud de 60 mm con orificio para eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga estática es de 1000 kg, mientras que la capacidad dinámica alcanza 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento óptimo en aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales