Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones en castores, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo tiene una longitud de 60 mm y cuenta con un orificio de eje de 25 mm de diámetro para facilitar la instalación en sistemas de castores estándar. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 1000 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 400 kg a 6 km/h y 500 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones de transporte y movimiento de cargas en entornos industriales y comerciales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ITP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319880
Número de material S4
199830809
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
400 kg
Capacidad de carga estática
1000 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.78 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
25 mm
Longitud del cubo
60 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
125 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario