Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda Novatech está diseñada para aplicaciones de ruedas industriales, fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho. Presenta un diámetro de 125 mm con sistema de rodamiento de agujero con chaveta, diámetro del eje de 20 mm y longitud del cubo de 54 mm. Ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h o 400 kg a 6 km/h, proporcionando versatilidad y resistencia para diversas aplicaciones industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ITB 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397871
Número de material S4
199861397
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
400 kg
Capacidad de carga estática
1000 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.79 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
54 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
125 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Agujero con Chaveta
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales