Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte industrial con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm. El cuerpo está fabricado en hierro fundido, mientras que la banda de rodadura está compuesta de poliuretano fundido, proporcionando excelente durabilidad y resistencia al desgaste. El eje presenta un diámetro de orificio de 25 mm y una longitud de cubo de 60 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedecillas. Equipado con rodamientos de bolas de precisión, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1100 kg. En cuanto a la capacidad de carga dinámica, puede transportar 550 kg a una velocidad de 6 km/h o 660 kg a 4 km/h, adaptándose a diferentes requisitos operacionales de velocidad y carga en entornos industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
FTP 125x50-Ø25 HL60
EAN
4031582330694
Número de material S4
199833771
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
660 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
550 kg
Capacidad de carga estática
1100 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
2.41 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Hierro fundido
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
25 mm
Longitud del cubo
60 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
125 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario