Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte industrial con carga elevada. Presenta un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm, con un núcleo de hierro fundido que proporciona robustez estructural. El eje tiene un diámetro de orificio de 20 mm y una longitud de cubo de 54 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedecillas. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, material que garantiza durabilidad y excelente adherencia. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de bolas de precisión que aseguran un funcionamiento suave y eficiente. Respecto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 1100 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 550 kg a 6 km/h o 660 kg a 4 km/h, adaptándose a diferentes velocidades operativas según los requisitos de la aplicación.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
FTP 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582332056
S4 Materialnummer
199833303
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 4 km/h
660 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
550 kg
Statische Tragfähigkeit
1100 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1.71 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12533 - Ruedas de alta carga
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Lagertyp
6006
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Hierro fundido
Material der Lauffläche
Poliuretano, Fundido
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
54 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Geeignet für
linde
Fadenschutz
Con protector de roscas
Lager
Rodamiento de bolas de precisión
Radfarbe
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales