Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El Duratech silent es un aro para castor fabricado en poliamida con un diámetro de 100 mm, un ancho de banda de rodadura de 36 mm y una longitud de cubo de 45 mm, diseñado para aplicaciones que requieren un rendimiento silencioso y duradero. El aro cuenta con un rodamiento de bolas de precisión amortiguado que garantiza un funcionamiento suave y confiable, mientras que la banda de rodadura es idéntica con cuerpo de aro para asegurar una distribución uniforme de cargas. El orificio del eje presenta un diámetro de 8,4 mm para facilitar la instalación en sistemas de castor estándar. En cuanto a las especificaciones de carga, este aro soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales y comerciales de mediana intensidad.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338041
S4 Materialnummer
199033627
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 4 km/h
250 kg
Statische Tragfähigkeit
500 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
0.3 kg
Produktname
Duratech silent
Norm
EN12532 - Material de transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamida
Material der Lauffläche
Idéntico con cuerpo de Aro
Achsloch Durchmesser
8.4 mm
Nabenlänge
45 mm
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Lager
Rodamiento de bolas de precisión, amortiguado
Radfarbe
Blanco natural
special-features-image
Características especiales