Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Elastech es una rueda para castor fabricada en poliamida con un diámetro de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 34 mm, diseñada para aplicaciones de transporte y movimiento de cargas. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y dispone de un orificio de eje de 12 mm de diámetro para su montaje. La rueda está equipada con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y duradero. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona excelente adherencia y resistencia al desgarre. La capacidad de carga estática alcanza 320 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para entornos industriales y comerciales que requieren movilidad confiable y rendimiento consistente.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015
EAN
4031582070392
Número de material S4
199030733
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
160 kg
Capacidad de carga estática
320 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.25 kg
Nombre del producto
Elastech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
63 Shore A
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Diámetro del agujero del Eje
12 mm
Longitud del cubo
44.4 mm
Ancho de Banda de rodadura
34 mm
Diámetro
100 mm
Anchura del cuerpo
34 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
Color Aro
Negro grafito (RAL9011)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos