Aro 100 mm
Elastech
EAN:
4031582442854
Número de producto:
UER100x34-Ø12 HL44,4
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Rodadura silenciosa
El aro Elastech de 100 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de poliamida y neumático elástico negro vulcanizado de 34 mm de ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Elastech de 100 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de poliamida y neumático elástico negro vulcanizado de 34 mm de ancho, incorporando rodamiento de rodillos con orificio de eje de 12 mm de diámetro y longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 4 km/h y estática de 320 kg, siendo ideal para sistemas AMR, lanzadera automatizados, fabricantes OEM de automóviles, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos