Aro 100 mm
Basetech
EAN:
4031582419016
Número de producto:
POR100x36-Ø12
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El Basetech es un aro para castor fabricado en polipropileno con un diámetro de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 36 mm,...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El Basetech es un aro para castor fabricado en polipropileno con un diámetro de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 36 mm, idéntico con cuerpo de aro. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm. Este componente está equipado con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda. Su diseño robusto y sus especificaciones técnicas la convierten en una solución confiable para sistemas de transporte y almacenamiento en entornos comerciales e industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo