Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones de transporte en castores, fabricada con un cuerpo de aluminio de alta resistencia y un neumático de poliuretano fundido. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con un ancho de banda de rodadura de 40 mm, proporcionando una base sólida para el desplazamiento. El cubo tiene una longitud de 40 mm y está equipado con un orificio de eje de 15 mm de diámetro, compatible con sistemas de montaje estándar. La rueda incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática de 600 kg, mientras que dinámicamente alcanza 240 kg a 6 km/h y 300 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para entornos industriales y comerciales que requieren movilidad confiable y rendimiento consistente.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
ITP 100x40-Ø15 HL40 cv
EAN
4031582383867
S4 Materialnummer
199830212
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
240 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.46 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Material de transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Aluminio
Material der Lauffläche
Poliuretano, Fundido
Achsloch Durchmesser
15 mm
Nabenlänge
40 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Geeignet für
pimespo_still_wagner
Fadenschutz
Sin protector de roscas
Lager
Rodamiento de bolas de precisión
Radfarbe
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales