Aro 100 mm
Novatech
Número de pedido:
199830926
EAN:
4031582324525
Número de producto:
ITP 100x40-Ø15 HL40
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Novatech es una rueda para rodaja fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido, con un d...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda Novatech es una rueda para rodaja fabricada con cuerpo de aluminio y banda de rodadura de poliuretano fundido, con un diámetro de 100 mm y ancho de banda de 40 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión y eje con diámetro de orificio de 15 mm y longitud de cubo de 40 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 600 kg, proporcionando un rendimiento confiable para aplicaciones industriales que requieren movilidad y resistencia.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales