Aro 100 mm
Novatech
Número de pedido:
199806280
EAN:
4031582365399
Número de producto:
ITP 100x40-Ø12 HL45 cv incl. A-set
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Novatech es una rueda de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido, diseñada para aplicaciones de ruedas pi...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La rueda Novatech es una rueda de aluminio con banda de rodadura de poliuretano fundido, diseñada para aplicaciones de ruedas pivotantes industriales. Presenta un diámetro de 100 mm con una anchura de banda de 40 mm, longitud de cubo de 45 mm y diámetro de orificio del eje de 9 mm. Está equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga estática es de 600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, proporcionando versatilidad para diversas aplicaciones industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales