Aro 100 mm
Novatech
Número de pedido:
199832176
EAN:
4031582329360
Número de producto:
FTP 100x40-Ø15 HL40
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones en castores industriales, fabricada con un cuerpo de hierro...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones en castores industriales, fabricada con un cuerpo de hierro fundido y equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo tiene una longitud de 40 mm y el orificio del eje cuenta con un diámetro de 15 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castores. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 700 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 350 kg a 6 km/h o 420 kg a 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones de transporte y movimiento de cargas en entornos industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario