Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El Novatech es un aro para castor de 100 mm de diámetro, fabricado en acero e hierro, que cuenta con una banda de rodadura de poliuretano fundido con un ancho de 25 mm. El aro dispone de un cubo de 14 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión RS/2RS para garantizar un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a su capacidad de carga, el aro soporta una carga estática de 420 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 170 kg a 6 km/h y 210 kg a 4 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
ETY 100x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318852
Número de material S4
199830222
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
210 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
170 kg
Capacidad de carga estática
420 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
0.48 kg
Nombre del producto
Novatech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Dureza de la Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material del cuerpo
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
14 mm
Ancho de Banda de rodadura
25 mm
Diámetro
100 mm
Anchura del cuerpo
25 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión (RS/2RS)
Color Aro
Amarillo miel (RAL1005)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario