Aro 100 mm
Novatech
Número de pedido:
199830221
EAN:
4031582318845
Número de producto:
ETY 100x20-Ø20 HL14
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Novatech es un aro para ruedas de carro diseñado con cuerpo de acero e hierro, que presenta un diámetro total de 100 mm y una...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Novatech es un aro para ruedas de carro diseñado con cuerpo de acero e hierro, que presenta un diámetro total de 100 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido con un ancho de 20 mm. El cubo tiene una longitud de 14 mm y el orificio del eje posee un diámetro de 20 mm. La rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión RS/2RS que garantiza un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a la capacidad de carga, soporta una carga estática máxima de 360 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 140 kg a 6 km/h o 180 kg a 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales y comerciales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario