Aro 100 mm
Novatech
Número de pedido:
199839111
EAN:
4031582331288
Número de producto:
ETP 100x25-Ø25
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Aro Novatech es una rueda para castor fabricada en acero e hierro con un diámetro de 100 mm, un ancho de banda de rodadura de...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Aro Novatech es una rueda para castor fabricada en acero e hierro con un diámetro de 100 mm, un ancho de banda de rodadura de 25 mm y una longitud de cubo de 12 mm, diseñada para aplicaciones de carga media. La banda de rodadura está elaborada en poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste. El aro incorpora un rodamiento de bolas de precisión y presenta un orificio de eje de 25 mm de diámetro. Respecto a la capacidad de carga, soporta una carga estática máxima de 420 kg, mientras que en condiciones dinámicas alcanza 170 kg a 6 km/h y 210 kg a 4 km/h, lo que permite su utilización en diversos entornos industriales y comerciales con requisitos de movilidad controlada.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario