- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Lagerart
-
Rollenlager
Rollenlager Rollen
Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 80 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Bockrolle 80 mm
Die Bockrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist, und ist mit einem präzisen Rollenlager für optimale Laufeigenschaften ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 80 mm bei einer Gesamthöhe von 108 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 400 kg und eignet sich damit ideal für anspruchsvolle industrielle Transportanwendungen.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das eine präzise und langlebige Bewegung gewährleistet. Das Rad kombiniert einen robusten Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist mit einem hochwertigen Rollenlager versehen. Mit einem Raddurchmesser von 100 mm und einer Gesamthöhe von 128 mm bietet diese Lenkrolle optimale Abmessungen für vielseitige Anwendungen. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Lenkrolle ideal für anspruchsvolle industrielle Einsätze in Bereichen wie Maschinenbau, Transportequipment, Produktionswagen und Werkzeugschränken.
Bockrolle 260 mm
Die Alpha Bockrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus geschäumtem Polyurethan und ist mit präzisen Rollenlagern für optimale Laufeigenschaften versehen. Der Raddurchmesser beträgt 260 mm, während die Gesamtbauhöhe der Rolle 310 mm erreicht. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg beträgt, wodurch sich diese Bockrolle ideal für anspruchsvolle industrielle Transportanwendungen eignet.
Lenkrolle 260 mm
Die Lenkrolle Alpha ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen. Die Befestigung erfolgt über die robuste rechteckige Schwerlastplatte, die eine sichere Montage gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige, verstärkte oder rostfreie Kugelbahn als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 260 mm besteht aus einem Polypropylen-Radkörper und ist mit einem Luftreifen mit Blockprofil ausgestattet, während ein Rollenlager für reibungsarme Bewegung sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 310 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht.
Bockrolle 260 mm
Die Bockrolle Alpha ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und gewährleistet hohe Stabilität unter Belastung. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus Luftreifen mit Blockprofil, die optimalen Grip und Dämpfung bietet. Die Lagerung erfolgt über präzise Rollenlager für leichtgängigen Lauf. Der Raddurchmesser beträgt 260 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 310 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Fahrgeschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese Konstruktion eignet sich ideal für schwere Transportanwendungen in industriellen Umgebungen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus schwarzem Vollgummi und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment, Werkbänke sowie elektronische Systeme und Reinraumtechnik.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet damit eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise und langlebige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus schwarzem Vollgummi und ist mit einem Rollenlager versehen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese Konstruktion eignet sich für vielfältige Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Elektronik-Systemen, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänken.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer schwarzen Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment, Produktions- und Plattformwagen, Werkzeugschränke, Werkbänke sowie weitere industrielle Einsatzgebiete.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzem Vollgummi-Laufbelag und ist mit einem präzisen Rollenlager für optimale Laufeigenschaften versehen. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet zuverlässige Mobilität und hohe Belastbarkeit für industrielle Anwendungen.
Bockrolle 125 mm
Die Alpha Bockrolle ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzem Vollgummi-Laufbelag und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgerüstet, welches einen leichtgängigen Lauf gewährleistet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 155 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg und eignet sich damit optimal für mittlere bis schwere Transportanwendungen in industriellen Bereichen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 80 mm ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem Rollenlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment, Werkbänke sowie weitere industrielle Einsatzbereiche.
Lenkrolle 80 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus Polyamid mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 80 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 132 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Bockrolle 200 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Belag und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 205 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 410 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich optimal für Anwendungen in der Automobil-OEM-Industrie, bei Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, im Containerbau, für elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Bockrolle 200 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine mittelgroße rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 200 mm bei einer Gesamthöhe von 240 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 800 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Bockrolle 108 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus hochwertigem Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist, und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgestattet. Mit einem Raddurchmesser von 108 mm und einer Gesamthöhe von 132 mm bietet diese Rolle eine dynamische Tragfähigkeit von 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 300 kg. Die vielseitigen Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle misst 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Stahlblech, schwer, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einem schwarzen, vulkanisierten Elastikreifen als Lauffläche und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, schwer und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Elastikreifen, schwarz, vulkanisiert, wobei die Lagerung über ein Rollenlager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager für präzise Bewegungsführung. Das Rad besteht aus Polypropylen mit identischem Laufflächenmaterial und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese vielseitige Lenkrolle eignet sich für diverse Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Lenkrolle 125 mm
Die Alpha Lenkrolle ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus Polypropylen mit einem Laufflächen-Material, das identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem Rollenlager ausgestattet bei einem Raddurchmesser von 125 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet durch ihre robuste Konstruktion vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das eine präzise und langlebige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer spurlosen Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem hochwertigen Rollenlager versehen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht, wodurch die Rolle für anspruchsvolle industrielle Anwendungen optimal geeignet ist.
Lenkrolle 80 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet durch ihre robuste Konstruktion vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das eine präzise und langlebige Bewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 80 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus schwarzem Vollgummi und ist mit einem zuverlässigen Rollenlager versehen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 70 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 140 kg erreicht, wodurch sich die Rolle optimal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile von rollengelagerten Rollen
Rollenlager gehören zur Familie der Wälzlager, einer der am häufigsten verwendeten Lagertypen in Mobilitätslösungen. Im Gegensatz zu Gleitlagern, die auf Gleitkontakt angewiesen sind, verfügen Wälzlager über einen Innen- und Außenring, die durch zylindrische Wälzkörper getrennt sind. Dieses Design reduziert die Reibung erheblich und bietet eine gleichmäßigere Bewegung und einen einfacheren Start unter Last. Wälzlager haben im Vergleich zu anderen Wälzlagertypen eine geringere Einbauhöhe und bieten sowohl eine kompakte Bauweise als auch eine beeindruckende Tragfähigkeit.
TENTE Rollen mit Rollenlager bieten verschiedene Vorteile:
Niedriger Rollwiderstand — Die zylindrischen Wälzkörper zwischen Innen- und Außenring reduzieren die Reibung erheblich und erleichtern das Anfahren und die Aufrechterhaltung des Moments unter Last. Dies verbessert die Energieeffizienz und entlastet die Bediener.
Hohe Tragfähigkeit — Trotz ihrer kompakten Bauweise verteilen die Rollenlager das Gewicht gleichmäßig auf die Wälzkörper, sodass sie schwere Lasten zuverlässig ohne Verformung oder Leistungsverlust bewältigen können.
Lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand — Mit Langzeitfett vorgeschmierte Rollen mit Rollenlagern arbeiten sie unter normalen Bedingungen ohne häufige Wartung reibungslos und konstant und sorgen so für eine zuverlässige Leistung über jahrelangen Einsatz.
Kompakte Einbauhöhe — Wälzlager haben im Vergleich zu anderen Wälzlagertypen eine geringere Einbauhöhe, was Gerätekonstruktionen mit einem niedrigeren Gesamtprofil ermöglicht und gleichzeitig Stabilität und Festigkeit gewährleistet.
Arten von Rollen mit Rollenlager
Rollenlagerrollen sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, die jeweils für bestimmte Betriebsbedingungen und Leistungsprioritäten optimiert sind. Bei TENTE stellen wir Wälzlagermodelle in verschiedenen Radmaterialien, Laufflächenhärtegraden und Gehäusekonfigurationen her, um den Anforderungen verschiedener Branchen gerecht zu werden. Um eine lang anhaltende Leistung unter nassen und feuchten Bedingungen zu gewährleisten, umfasst unser Portfolio auch Rollen mit Edelstahlrollenlagern. Durch die Auswahl der richtigen Kombination aus Radmaterial und Gehäusedesign können Sie eine zuverlässige, reibungslose Mobilität in Ihrer Anwendung sicherstellen. Im Folgenden sind einige häufig verwendete Rollentypen mit Rollenlager aufgeführt.
Rollenlager-Lenkrollen
Rollengelagerte Lenkrollen kombinieren den niedrigen Rollwiderstand und die hohe Tragfähigkeit eines rollengelagerten Rades mit der Flexibilität eines schwenkbaren Gehäuses. Dies ermöglicht eine reibungslose Bewegung in mehrere Richtungen und gewährleistet gleichzeitig eine stabile, kontrollierte Handhabung schwerer Lasten. Die zylindrischen Wälzkörper im Inneren des Lagers reduzieren die Reibung zwischen Innen- und Außenring und erleichtern so den Richtungswechsel auch bei erheblichem Gewicht. Diese Lenkrollen eignen sich ideal für Anwendungen wie Transportgeräte, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen und mehr. Durch die Auswahl des richtigen Radmaterials können sie an eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen angepasst werden. Mit ihrer langfristigen Fettschmierung bieten sie eine zuverlässige, wartungsarme Leistung sowohl bei Innen- als auch bei Außenanwendungen.
Rollen aus Stahl mit Rollenlager
Rollenlagerrollen mit Stahlgehäuse kombinieren die sanfte, reibungsarme Bewegung eines Rollenlagers mit der außergewöhnlichen Festigkeit und Stabilität eines robusten Stahlrahmens. Das Stahlgehäuse bietet eine hervorragende Schlagfestigkeit, eine präzise Lastverteilung und eine starre Struktur, die eine sichere Radpositionierung auch bei extremer Belastung gewährleistet. Dadurch eignen sie sich hervorragend für anspruchsvolle Industrieumgebungen, in denen Zuverlässigkeit und strukturelle Festigkeit entscheidend sind. Ein Beispiel ist unsere Alpha-Serie, die sowohl als feste als auch als schwenkbare Variante erhältlich ist. Alpha kann mit einem Gehäuse aus gepresstem Stahl konfiguriert werden, das mit einem Plattenbeschlag und einem Totalschloss kombiniert wird. Alpha verwendet einen elastischen Reifen mit Rollenlager und kann Lasten von bis zu 400 kg tragen. Ein anderes Beispiel ist unsere Delta twin Twin-Serie. Delta twin Twin ist mit einem Gehäuse aus schwerem gepresstem Stahl und zwei Polyamid-Rädern mit Rollenlagern ausgestattet und kann Lasten von bis zu 750 kg pro Rolle tragen.
Rollenlagerrollen aus Rostfrei
Rollenlagerrollen aus Rostfrei sind für Umgebungen konzipiert, in denen sowohl Korrosionsbeständigkeit als auch Leichtlauffähigkeit von entscheidender Bedeutung sind. Das Edelstahlgehäuse bietet hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit, Reinigungsmitteln und vielen Chemikalien und ist somit ideal für hygienekritische Anwendungen. Diese Rollen verwenden Rollenlager aus Edelstahl, um eine dauerhafte Mobilität in rauen Umgebungen zu gewährleisten. Ein Beispiel aus unserem Portfolio ist Zeta stainless. Sie ist sowohl als Fest- als auch als Lenkrollen erhältlich. Sie verfügt über ein Edelstahlgehäuse und eine Plattenbefestigung und kann entweder mit einer Totalsperre oder einer Richtungssperre konfiguriert werden. Zeta stainless verwendet ein Polyamid-Rad mit einer Lauffläche aus Polyurethan, kombiniert mit einem Edelstahlrollenlager. Je nach Größe kann diese Konfiguration Lasten von bis zu 500 kg bewältigen.
Einsatzbereiche für Rollen mit Rollenlager
Rollenlagerrollen eignen sich ideal für Transportgeräte und Maschinen, die mit niedrigen Fahrgeschwindigkeiten von bis zu etwa 4 km/h betrieben werden. Sie sorgen für ein reibungsloses Rollen unter schweren Lasten, sind jedoch nicht für den Einsatz mit hoher Geschwindigkeit vorgesehen. Dies macht sie zu einer ausgezeichneten Wahl für schwere Transportgeräte, Produktionswagen, Plattformwagen und professionelle Reinigungswagen, bei denen Stabilität, Tragfähigkeit und Bewegungsfreiheit wichtiger sind als schnelles Manövrieren. Sie werden auch im Einzelhandel und in der Logistik eingesetzt und tragen Überrollkäfige, Ausstellungs- und Ladeneinrichtungen sowie Einkaufswagen, bei denen eine kompakte Bauweise, eine hohe Tragfähigkeit und ein niedriger Rollwiderstand unerlässlich sind.