Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen. Die Befestigung erfolgt über die robuste rechteckige Schwerlastplatte, die eine sichere Montage gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über eine zweireihige, verstärkte oder rostfreie Kugelbahn als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 260 mm besteht aus einem Polypropylen-Radkörper und ist mit einem Luftreifen mit Blockprofil ausgestattet, während ein Rollenlager für reibungsarme Bewegung sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 310 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3480PQR260P65 black/darkblue
EAN
4031582438239
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
310 mm
Gesamtgewicht
5 kg
Produktname
Alpha
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Schwerlastplatte
Plattenloch Durchmesser
14 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
160 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
120 mm
Plattenlänge
200 mm
Plattenbreite
160 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Störkreis
440 mm
Ausladung
90 mm
Schwenkradius
220 mm
Rad
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Luftreifen, Blockprofil
Breite der Lauffläche
85 mm
Durchmesser
260 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager