Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Bockrolle Alpha ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und gewährleistet hohe Stabilität unter Belastung. Das Rad verfügt über einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus Luftreifen mit Blockprofil, die optimalen Grip und Dämpfung bietet. Die Lagerung erfolgt über präzise Rollenlager für leichtgängigen Lauf. Der Raddurchmesser beträgt 260 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 310 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Fahrgeschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese Konstruktion eignet sich ideal für schwere Transportanwendungen in industriellen Umgebungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3488PQR260P65 black/darkblue
EAN
4031582438246
Hauptmerkmale
Typ
Bockrolle
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
310 mm
Gesamtgewicht
3,5 kg
Produktname
Alpha
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Schwerlastplatte
Plattenloch Durchmesser
14 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
160 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
120 mm
Plattenlänge
200 mm
Plattenbreite
160 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Rad
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Luftreifen, Blockprofil
Breite der Lauffläche
85 mm
Durchmesser
260 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung