Lenkrolle mit Totalfeststeller 80 mm
Alpha
EAN:
4031582496840
Artikelnummer:
3477UOJ080P62 T/G small
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. D...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 80 mm ist aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und auf einem Rollenlager läuft. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 108 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment, Werkbänke sowie weitere industrielle Einsatzbereiche.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager