Bockrolle 80 mm
Alpha
EAN:
4031582400113
Artikelnummer:
3478UOR080P62 TFR
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Bockrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Bockrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist, und ist mit einem präzisen Rollenlager für optimale Laufeigenschaften ausgerüstet. Der Raddurchmesser beträgt 80 mm bei einer Gesamthöhe von 108 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 400 kg und eignet sich damit ideal für anspruchsvolle industrielle Transportanwendungen.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß