Bockrolle 125 mm
Alpha
EAN:
4031582458268
Artikelnummer:
3478PVR125P62 (4)
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha Bockrolle ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Alpha Bockrolle ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzem Vollgummi-Laufbelag und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgerüstet, welches einen leichtgängigen Lauf gewährleistet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 155 mm. Die Rolle bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 200 kg und eignet sich damit optimal für mittlere bis schwere Transportanwendungen in industriellen Bereichen.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung