Bockrolle 260 mm
Alpha
EAN:
4031582438222
Artikelnummer:
3488PNR260P65 yellow/darkblue
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Störungsfreier Einsatz
Die Alpha Bockrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt üb...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Alpha Bockrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus geschäumtem Polyurethan und ist mit präzisen Rollenlagern für optimale Laufeigenschaften versehen. Der Raddurchmesser beträgt 260 mm, während die Gesamtbauhöhe der Rolle 310 mm erreicht. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg beträgt, wodurch sich diese Bockrolle ideal für anspruchsvolle industrielle Transportanwendungen eignet.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung