Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Bockrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzem Vollgummi-Laufbelag und ist mit einem präzisen Rollenlager für optimale Laufeigenschaften versehen. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet zuverlässige Mobilität und hohe Belastbarkeit für industrielle Anwendungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3478PVR100P62 (6)
EAN
4031582458251
Kernattribute
Typ
Bockrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
75 kg
Statische Tragfähigkeit
150 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,54 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, schwer
Rad
Härte der Lauffläche (A)
85 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Das Puretech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 35 mm aus Vollgummi, schwarz. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einem Rollenlager und einer Nabenlänge von 44,4 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 150 kg erreicht.

100 mm
Leichtlast
100 mm
Leichtlast
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Lenkrolle 100 mm
Alpha
3470PVR100P62

Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet damit eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, welches eine präzise und langlebige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus schwarzem Vollgummi und ist mit einem Rollenlager versehen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für vielfältige Anwendungen in Bereichen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment, Produktions- und Plattformwagen sowie Werkbänken.

100 mm
Leichtlast
128 mm
100 mm
Leichtlast
128 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Alpha
3477PVR100P62

Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und gewährleistet sichere Montage in verschiedenen Anwendungen. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet, das zuverlässige Beweglichkeit und Langlebigkeit sicherstellt. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Polypropylen-Radkörper mit einer schwarzen Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem präzisen Rollenlager versehen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht, wodurch die Rolle für vielseitige industrielle Einsätze geeignet ist.

100 mm
Leichtlast
128 mm
100 mm
Leichtlast
128 mm