Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
3470PVR125P62 (4)
EAN
4031582210330
Kernattribute
Typ
Lenkrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1,11 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
105 mm
Plattenbreite
80 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig
Material
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Störkreis
205 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
102,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
85 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz
Breite der Lauffläche
37 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Rollenlager
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 125 mm
Puretech
PVR125x37-Ø12 HL48

Das Puretech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine Lauffläche aus Vollgummi, schwarz mit einer Breite von 37 mm und einem Radkörper aus Polypropylen. Die Nabe hat eine Länge von 48 mm bei einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 200 kg. Anwendungsbereiche umfassen Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke sowie Transportequipment.

125 mm
Leichtlast
125 mm
Leichtlast
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Alpha
3477PVR125P62

Die Alpha ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für präzise Lenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Radkörper aus Polypropylen mit einer Lauffläche aus schwarzem Vollgummi und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 200 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.

125 mm
Leichtlast
155 mm
125 mm
Leichtlast
155 mm
Bockrolle 125 mm
Alpha
3478PVR125P62

Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzem Vollgummi-Laufbelag und ist mit präzisen Rollenlagern ausgestattet, die einen leichtgängigen Lauf gewährleisten. Mit einem Raddurchmesser von 125 mm und einer Gesamthöhe von 155 mm bietet diese Rolle optimale Proportionen für vielseitige Einsätze. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Bereichen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Containerbau, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment sowie Werkbänke.

125 mm
Leichtlast
155 mm
125 mm
Leichtlast
155 mm